|
|
|
NSYSBM203012
Metal industrial box plain door H200xW300xD120 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Nome do produto
|
PanelSeT SBM
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Category
|
Relé de temporização industrial
|
Nome abreviado do equipamento
|
SBM
|
Tipo de quadro
|
Flat face box
|
Altura nominal faça involucro
|
200 mm
|
Comprimento nominal faça involucro
|
300 mm
|
Profundidade nominal fazer involucro
|
120 mm
|
Tipo de montagem
|
Montado na parede
|
Composição do dispositivo
|
4 Parafuso de cobertura
1 Cobertura
1 corpo
|
Tipo de corpo
|
Corpo de peça única dobrada e soldada
|
Tipo de capa frontal
|
Porta simples
|
Fixação da tampa
|
Half turn metal screw
|
Tipo de Bloqueio
|
Parafuso prisioneiro PZ2 fora da área selada
|
Peças removíveis
|
Cobertura por parafusos
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Acabamento de superfície
|
Pó de poliéster
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Normas
|
IEC 62208
|
Certificações de produtos
|
DNV-GL
UL
BV
|
Grau de proteção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Peso líquido
|
2,512 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,2 cm
|
Package 1 Width
|
21,2 cm
|
Package 1 Length
|
31 cm
|
Package 1 Weight
|
2,64 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,564 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
160 cm
|
Package 3 Weight
|
275 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|