|
|
|
NSYSCX16040
Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish, for enclosures W1600xD400 mm.
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Tipo de produto ou componente
|
Cobertura
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SFX
Spacial
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
No topo do invólucro
|
Composição do dispositivo
|
1 cobertura
Elementos de fixação
|
Complementar
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço inoxidável 304L
|
Acabamento de superfície
|
Scotch-Brite ® escovado
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - buracos mesmo que os olhais localização
|
Altura
|
84 mm
|
Largura
|
1648 mm
|
Profundidade
|
449 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Peso líquido
|
17 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
46,0 cm
|
Package 1 Length
|
166,0 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|