Schneider-Electric
 
NSYSCX6050 Imagem Schneider electric
NSYSCX6050
Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish, for enclosures W600xD400 mm.
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Spacial
Acessório / categoria de peça separada Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente Cobertura
Application Varias utilidades
Compatibilidade gama Spacial Spacial SFX
Spacial
For enclosure nominal dimensions Não aplicável
Local de montagem No topo do invólucro
Composição do dispositivo 1 cobertura
Elementos de fixação
Complementar
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Material Aço inoxidável 304L
Acabamento de superfície Scotch-Brite ® escovado
Modo de fixação Por Elemento de Fixação - buracos mesmo que os olhais localização
Altura 84 mm
Largura 648 mm
Profundidade 549 mm
Espessura 1,5 mm
Peso líquido 6,751 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 56,0 cm
Package 1 Length 66,0 cm
Package 1 Weight 6,751 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months