|
|
|
NSYSDC62
Modular console for Spacial SD Compact control desk with rear panel - W600xD200
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de interface
|
Tipo de produto ou componente
|
Modular consoles
|
Anwendung
|
Varias utilidades
|
Nennmaße des Gehäuses
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Topo da mesa de controle
|
Suporte de montagem
|
Tampas cegas, depende dos requesitos da consola modular
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SD
|
Composição do dispositivo
|
1 porta
1 corpo
1 retentor
2 fechadura
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Chapa de aço
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Tipo de Bloqueio
|
2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - mesa de controlo localização
|
Ângulo de funcionamento
|
75 °
|
Altura
|
484 mm
|
Largura
|
600 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 200 mm
Real : 262 mm
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK10em conformidade com IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
28,0 cm
|
Package 1 Width
|
61,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,0 cm
|
Package 1 Weight
|
16,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|