|
|
|
NSYSDF1010
Spacial SD Control desk with console - H1400xW1000xD1045 - IP55
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Nome do produto
|
Spacial SD
|
Enclosure type
|
Varias utilidades
|
Category
|
Mesa de controlo com consola e mesa
|
Nominal height
|
1400 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
1045 mm
|
Product installation
|
Montagem no solo
|
Composição do dispositivo
|
1 estrutura
4 trilho de ajuste
1 placa de passagem de cabo
2 pneumático estadia tampa de mesa
1 porta console dianteiro
1 tampa de mesa
2 estadia mecânica porta console dianteiro
6 fechadura porta de entrada
1 lidar com bloqueio porta traseira
2 porta de entrada
2 porta traseira
|
Complementar
Tipo de corpo
|
Estrutura de peça única dobrada e soldada
|
Tipo de porta
|
Opaca
|
Número de Portas
|
Frontal 2
Posterior 2
|
Abertura de porta
|
Reversível 120 ° portas da frente e de trás
Prega 75 ° tampa de mesa e tampa do consola
|
Tipo de Bloqueio
|
Lidar com bloqueio de 5 mm de barra dupla
2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
|
Descrição da placa de montagem
|
SEM placa de montagem
|
Tipo de placa frontal
|
Uma placa de entrada
|
Acessibilidade para Operação
|
Posterior
Topo
|
Peças removíveis
|
Tampa de mesa por dobradiças
Placa de passagem de cabo por parafusos de recorte
Porta de entrada por dobradiças
Porta console dianteiro por dobradiças
Porta traseira por dobradiças
|
Material
|
Corpo aço
|
Acabamento superficial
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7035)
|
Ambiente
Normas
|
IEC 62208
|
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK10em conformidade com IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
101,5 cm
|
Package 1 Width
|
106,0 cm
|
Package 1 Length
|
152,0 cm
|
Package 1 Weight
|
108,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|