|
|
|
NSYSDX12
SDX control desk, stainless 304L, Scotch Brite® finishing, H1000xW1200xD500mm.
|
|
|
|
|
Fim de comercialização OUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Nome do produto
|
Spacial SDX
|
Enclosure type
|
Varias utilidades
|
Category
|
Mesa de controlo
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
500 mm
|
Product installation
|
Montagem no solo
|
Destino do produto
|
Componentes de diálogo
|
Composição do dispositivo
|
1 estrutura
2 porta
1 painel posterior
1 fechadura porta
4 trilho de ajuste
1 placa de passagem de cabo
2 pneumático estadia tampa de mesa
5 anulando cobertura em cima da mesa de controle
|
Complementar
Tipo de corpo
|
Estrutura de peça única dobrada e soldada
|
Tipo de porta
|
Opaca
|
Número de Portas
|
Face frontal 2
|
Abertura de porta
|
Reversível 120 °)
|
Tipo de Bloqueio
|
2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
|
Descrição da placa de montagem
|
SEM placa de montagem
|
Tipo de placa frontal
|
Opaca
|
Acessibilidade para Operação
|
Topo
Posterior
|
Peças removíveis
|
Porta por dobradiças
Painel traseiro por parafusos
Placa de passagem de cabo por clips
|
Material
|
Estrutura,porta e painel traseiro aço inoxidável 304L
Fechadura zamak
Dobradiça aço inoxidável
|
Acabamento superficial
|
Estrutura,porta e painel traseiro Scotch-Brite ® escovado
Fechadura cromado
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Ambiente
Normas
|
IEC 62208
|
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK10em conformidade com IEC 62262
|
Característica ambiental
|
Corrosivo
Higiene específica
|
Peso líquido
|
85 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
114,5 cm
|
Package 1 Width
|
121,5 cm
|
Package 1 Length
|
61,5 cm
|
Package 1 Weight
|
85,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|