Alcance
|
PanelSeT
|
Extended range
|
PanelSeT SF
|
Application
|
Aplicativo de PC
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
|
Altura nominal faça involucro
|
1800 mm
|
Comprimento nominal faça involucro
|
600 mm
|
Profundidade nominal fazer involucro
|
600 mm
|
Tipo de montagem
|
Ao solo
|
Aplicação específica do produto
|
Proteger equipamentos de informática
|
Composição do dispositivo
|
1 estrutura
1 tecto
2 painéis laterais
1 placa de passagem de cabo
1 porta parcial para o teclado
1 porta parcial para ecrã de PC
1 porta parcial para o suporte para impressora
1 porta traseira
1 porta parcial para CPU
|
Tipo de estrutura
|
Painéis e Portas embutidos na Estrutura
Formado a partir de 1 única secção
Estrutura perfurada com hum Desvio de 25 milímetros
Postes Verticais acompanhados das Estruturas INFERIORES e Superiores
|
Abertura de porta
|
Reversível 120 °)
|
Tipo de porta
|
Opaca parcial frontal
Envidraçada parcial frontal
Opaca posterior
Articulada simples parcial frontal
|
Descrição da placa de montagem
|
SEM placa de montagem
|
Tipo de placa frontal
|
Padrão
|
Entrada de cabo
|
1 entrada
|
Número de compartimentos
|
4
|
Tipo de Bloqueio
|
Plana escudo fechadura de 5 mm de barra dupla porta traseira
Escudo de bloqueio, com 3 mm barra dupla portas dianteiras parciais
|
Número de Portas
|
Frontal 4
Posterior 1
|
Acessibilidade para Operação
|
Lados do invólucro
Posterior
Topo
|
Peças removíveis
|
Teto por parafusos internamente
Painel lateral, por parafusos internamente
Porta por parafusos dobradiça
|
Material
|
Estrutura aço galvanizado
Postes aço galvanizado
Porta chapa de aço
Painéis chapa de aço
Dobradiça zamak
Espelho PA 6 with 30 % fibre glass
|
Acabamento superficial
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Cor
|
Involucro cinzento RAL 7035)
Manípulo preto RAL 9005)
|