|
|
|
NSYSFC104
Spacial SF bottom and top frame - 1000x400 mm
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 30, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Application
|
Varias utilidades
|
Tipo de produto ou componente
|
Conjunto de estrutura ( base+topo com tejadilho)
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Topo de postes verticais
Fundo de montantes verticais
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT painel traseiro
PanelSeT painel lateral
PanelSeT vertical vertical vertical vertical vertical
|
Composição do dispositivo
|
1 estrutura inferior
1 tecto
1 Estrutura superiores
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - cada canto do invólucro localização
|
Largura
|
1000 mm
|
Profundidade
|
400 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
49,0 cm
|
Package 1 Length
|
103,0 cm
|
Package 1 Weight
|
22,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
150 cm
|
Package 2 Weight
|
349 kg