|
|
|
NSYSFCVR126HD
Spacial SFHD outdoor heavy duty - roof ventilation module H95 W1200 D600 - IP55
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Application
|
Outdoor heavy duty
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Tipo de produto ou componente
|
Tejadilho ventilado
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Local de montagem
|
No topo do invólucro
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SFHD suporte para caixa + abraçadeira, dupla
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Steel with anti-corrosive coating
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de poliéster
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - tipo de parafuso M12 - Ponto de Fixação sem tecto localização
|
Corrosion resistance
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Altura
|
95 mm
|
Largura
|
1200 mm
|
Profundidade
|
600 mm
|
Grau de proteção IP
|
IP55em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
65,0 cm
|
Package 1 Length
|
125,0 cm
|
Package 1 Weight
|
13,944 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
82,8 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|