|
|
|
NSYSFHD3
Spacial SF/SM double-insert handle
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 30, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Tipo de produto ou componente
|
Manípulo
|
Complementar
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de bloqueio
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Manípulo
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Suporte de montagem
|
Montagem Direta na porta
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Composição do dispositivo
|
1 manípulo de inserção dupla
Elementos de fixação
Elementos para funções E e OU
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Manípulo PA 6 with 30 % fibre glass
Estrutura da etiqueta policarbonato
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
537,0 g
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|