|
|
|
NSYSFTB16
set of 2 Spacial SF lifting bar - zinc coated - 1600 mm
|
|
|
Principal
Area
|
PanelSeT
|
Category
|
Lifting accessory
|
Tipo de produto ou componente
|
Lifting bar
|
Application
|
Varias utilidades
|
Local de montagem
|
Parte Superior do involucro
|
Suporte de montagem
|
Directamente no eixo dos postes
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Composição do dispositivo
|
2 barras de elevação
Elementos de fixação
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Revestimento de zinco
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - tipo de parafuso M12
|
Carga admissível permanente
|
2000 kg
|
Comprimento
|
Nominal 1600 mm
Real 1595 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Diâmetro
|
32 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
209,0 cm
|
Package 1 Weight
|
27,1 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
200 cm
|
Package 2 Width
|
120 cm
|
Package 2 Length
|
44 cm
|
Package 2 Weight
|
572 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|