|
|
|
NSYSMEC84
Spacial SM plain cable gland plate - 800x400 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de passagem de cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SM
|
Local de montagem
|
Parte superior
Fundo
|
Tipo de bucim
|
Standard
|
Entrada de cabo
|
Simples
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 prato
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço
|
Complementar
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Altura
|
20 mm
|
Largura
|
Nominal: 800 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 400 mm
Real : 550 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,75 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|