|
|
|
NSYSMVR12
Spacial SM vertical adaptation profiles - 1200 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Adaptation profile
|
Application
|
Varias utilidades
|
Nominal dimensions of the housing
|
Não aplicável
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SM
|
Local de montagem
|
Partes dianteira e traseira do invólucro
|
Direção da instalaçao
|
Vertical
|
Composição do dispositivo
|
Parafusos de fixação
2 perfil
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - nos parafusos de dobradiças e fechos localização
|
Altura
|
Nominal: 1200 mm
Real: 1106 mm
|
Largura
|
42 mm
|
Profundidade
|
24,5 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
111,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
100,0 cm
|
Package 2 Width
|
120,0 cm
|
Package 2 Length
|
100,0 cm
|
Package 2 Weight
|
40,6 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|