|
|
|
NSYSPMP25120
Spacial SF/SM partial mounting plate - 247x1200 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável
|
Descrição da placa de montagem
|
Plain parcial
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
|
Composição do dispositivo
|
1 placa de montagem
Elementos de fixação
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço galvanizado
|
Complementar
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - los Estrutura localização
|
Altura
|
Nominal: 250 mm
247 mm
|
Largura
|
Nominal: 1200 mm
1105 mm
|
Particularidade de alternativa
|
Platina metálica para fixação horizontal
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
24,7 cm
|
Package 1 Length
|
110,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6,3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
50,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
267,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|