|
|
|
NSYSUCR200WM
Mounting rail for wall mounting enclosure S3D/CRN - depth 200
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Mounting rail
|
Application
|
Varias utilidades
|
Nominal dimensions of the housing
|
Não aplicável D: 200 mm
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3D invólucro compacto
Spacial Spacial CRN invólucro compacto
|
Local de montagem
|
Topo e fundo do invólucro
Lados fazer involucro
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
|
Composição do dispositivo
|
1 calha
1 saco de fixação
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Banho de zinco
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - tipo de parafuso M6
|
Carga máxima
|
6 kg
|
Altura
|
Nominal: 200 mm
|
Peso líquido
|
0,33 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,5 cm
|
Package 1 Weight
|
330,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
48,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
50,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|