Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Local de montagem
|
Entre calhas transversais
|
Suporte de montagem
|
Perfil de adaptação, nos involucros SM
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 calhas transversais
4 suportes
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Ajuste de montagem
|
Ajustávelcom um desvio de 25 mm
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
Carga máxima
|
50 kg
|
Altura
|
Nominal: 700 mm
Útil: 607 mm
|
Largura
|
40 mm
|
Profundidade
|
27 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|