|
|
|
NSYSUCR4090
Spacial SF/SM universal cross rails - 40 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Universal cross rail
|
Application
|
Varias utilidades
|
Nominal dimensions of the housing
|
Não aplicável H: 900 mm
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Local de montagem
|
Entre calhas transversais
|
Suporte de montagem
|
Perfil de adaptação, nos involucros SM
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 calhas transversais
4 suportes
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Galvanizado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Ajuste de montagem
|
Ajustávelcom um desvio de 25 mm
|
Número de linhas horizontais
|
1
|
Carga máxima
|
40 kg
|
Altura
|
Nominal: 900 mm
Útil: 807 mm
|
Largura
|
40 mm
|
Profundidade
|
27 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
81,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,632 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
29,0 cm
|
Package 2 Width
|
37,5 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
16,32 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|