|
|
|
NSYTDB5PL
5mm double bar insert for large rectangular escucheon of PLM 108 and PL
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Tipo de produto ou componente
|
Lock insert
|
Complementar
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de bloqueio
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Tranca com quatro pontos de apoio
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Suporte de montagem
|
Montagem Direta na porta
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLM
|
Composição do dispositivo
|
1 inserção de forma
1 lidar com bloqueio
|
Tipo de Bloqueio
|
4 pontos de Fecho, Punho com Inserção de Barra Dupla de 5 milímetros
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
50,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,75 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|