|
|
|
NSYTJ3020
Spacial WM enclosure canopy W300xD200 Colour RAL7035.. Fixings supplied.
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Tipo de produto ou componente
|
Cobertura
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
No topo do invólucro
|
Composição do dispositivo
|
Cobertura
Elementos de fixação
Instruction sheet
|
Complementar
Material
|
Aço galvanizado
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Modo de fixação
|
Por 4 parafusos - tipo de parafuso M6
|
Altura
|
36 mm
|
Largura
|
Real: 309 mm
Nominal: 300 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 200 mm
|
Peso líquido
|
1,3 kg
|
Diâmetro de montagem
|
8 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
22,5 cm
|
Package 1 Length
|
32,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,3 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|