|
|
|
NSYTLCRNO
Std for CRN WM To be coupled with cable entry O. L130xW60
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de passagem de cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial CRN
|
Local de montagem
|
Parte inferior do involucro
|
Tipo de bucim
|
Standard
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 prato
1 selo separado
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Prato aço
Selo polietileno (PE) de espuma
|
Complementar
Cor
|
Prato cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Altura
|
10 mm
|
Profundidade
|
Real : 165 mm
|
Peso líquido
|
0,12 kg
|
Espessura
|
1 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
1,0 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|