|
|
|
NSYTPLS1827
Transparent polycarbonate cover 18x27x4.5cm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Tipo de produto ou componente
|
Tampa
|
Application
|
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLS
|
Composição do dispositivo
|
1 Cobertura
|
Material
|
Policarbonato
|
Cor
|
Transparente
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Altura
|
180 mm
|
Largura
|
270 mm
|
Profundidade
|
45 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
29,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
240,0 g
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|