|
|
|
NSYTRAB890
PENT REF ENCAIX 81-90 P/ BORN
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 13, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Alcance
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo master
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRA
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Compatibilidade de produtos
|
Bloco de terminais
|
Cor de fundo
|
Branco
|
Marcação
|
81...90
|
Tamanho
|
8 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Tipo de marcação
|
Numérico
|
Cor da Marcação
|
Preto
|
Material
|
Poliamida 6/6
|
Peso líquido
|
2 g
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
17,0 cm
|
Package 2 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,06 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
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
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|