Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de cobertura
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRA
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de isolamento
|
Compatibilidade do produto
|
TRV terminal de parafuso - passagem bloco de terminais, length = 55,5 mm
TRV terminal de parafuso - terra de proteção bloco de terminais, length = 55,5 mm
|
Espessura
|
2,2 mm
|
Complementar
Secção de cruzamento de cabo
|
16 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Peso líquido
|
3,5 g
|
Cor
|
Cinzento
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
17,000 cm
|
Package 2 Length
|
17,000 cm
|
Package 2 Weight
|
179,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,224 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|