|
|
|
NSYTRAP23
SEPARADOR CINZ P/ BORN NSYTRV4
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRA
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de isolamento
|
Compatibilidade do produto
|
TRV terminal de parafuso bloco de terminais, length = 57,8 mm
|
Espessura
|
2 mm
|
Complementar
Secção de cruzamento de cabo
|
4 mm²
|
Number of connections
|
2
3
|
Número de entrada de medição
|
2
1
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Peso líquido
|
6 g
|
Cor
|
Cinzento
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
6,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
13,0 cm
|
Package 2 Length
|
14,0 cm
|
Package 2 Weight
|
308,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
650
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,34 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|