|
|
|
NSYTRP23PE
BORNE TERR 2,5MM2 V/AM PUSH-IN
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRP
|
Tipo de bloco de terminais
|
Terra de proteção
|
Nível de bloco de terminais
|
1
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Secção nominal
|
2,5 mm²
|
Comprimento
|
60,5 mm
|
Cor
|
Verde-amarelo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Complementar
Largura
|
5,2 mm
|
Altura
|
36,5 mm
|
Ligações - terminais
|
1 x pressionar montante
2 x pressionar jusante
|
Number of connections
|
3
|
Posição de ligação
|
Parte superior
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Secção do cabo
|
0,08…4 mm², sólido
0,08…2,5 mm², flexível sem extremidade do cabo
0…2,5 mm², flexível com extremidade do cabo
|
Comprimento da tira do fio
|
10 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Ao desligar chave de fenda
Ligação sem ferramenta
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isoladora
|
Perda dieléctrica
|
0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250
0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
|
Constante dieléctrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093
10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩem conformidade com IEC 60093
1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência à contracção
|
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
|
Peso líquido
|
11,7 g
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilidade de produtos
|
Armário Spacial
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
cURus
CSA
GL
ATEX
IEC-Ex
LR
EAC
VDE
|
Força dieléctrica
|
1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…130 °Cem conformidade com IEC 60216-1
-40…130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,7 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
6 cm
|
Package 1 Weight
|
9 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
4,5 cm
|
Package 2 Width
|
6,5 cm
|
Package 2 Length
|
27 cm
|
Package 2 Weight
|
488 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,149 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|