Largura
|
10,2 mm
|
Altura
|
50,5 mm
|
Ligações - terminais
|
1 x terminal de mola montante
1 x terminal de mola jusante
|
Number of connections
|
2
|
Posição de ligação
|
Parte superior
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Secção do cabo
|
0,2…10 mm², flexível sem extremidade do cabo
0,2…16 mm², sólido com extremidade do cabo
0,5…10 mm², flexível com extremidade do cabo
0,2…16 mm², sólido sem extremidade do cabo
|
Comprimento da tira do fio
|
18 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Ligação chave de fenda
Ao desligar chave de fenda
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
600 V CSA
800 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
|
[In] corrente nominal
|
57 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
65 A CSA
65 A cURus
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isoladora
Liga de cobre: conector e parafuso
Liga de cobre: ligação comum
Chromium-nickel steel: spring
|
Perda dieléctrica
|
0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250
0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
|
Constante dieléctrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093
10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩem conformidade com IEC 60093
1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência à contracção
|
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
|
Peso líquido
|
25,3 g
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilidade de produtos
|
Armário Spacial
|