|
|
|
NSYTRV162PE
BORNE TERR 16MM2 VERD/AM 1P 1X
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRV
|
Tipo de bloco de terminais
|
Terra de proteção
|
Nível de bloco de terminais
|
1
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Secção nominal
|
16 mm²
|
Comprimento
|
55,5 mm
|
Cor
|
Verde-amarelo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Complementar
Largura
|
12,2 mm
|
Altura
|
55 mm
|
Ligações - terminais
|
1 x terminal de parafuso montante
1 x terminal de parafuso jusante
|
Number of connections
|
2
|
Posição de ligação
|
Lateralmente
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Secção do cabo
|
1,5…25 mm², sólido
1…16 mm², flexível com extremidade do cabo
1,5…25 mm², flexível sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
2,5…3 N.m
|
Comprimento da tira do fio
|
14 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Ligação chave de fenda
Ao desligar chave de fenda
|
[In] corrente nominal
|
101 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isoladora
|
Perda dieléctrica
|
0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250
0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
|
Constante dieléctrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093
10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩem conformidade com IEC 60093
1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência à contracção
|
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
|
Peso líquido
|
46,85 g
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilidade de produtos
|
Armário Spacial
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
ATEX
GL
DNV
VDE
cURus
LR
IEC-Ex
EAC
CSA
|
Força dieléctrica
|
1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…130 °Cem conformidade com IEC 60216-1
-40…130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,300 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
36,500 cm
|
Package 1 Weight
|
47,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
9,300 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
36,500 cm
|
Package 2 Weight
|
2,396 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
10,150 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|