|
|
|
NSYTRV42STAR
BORNE SECC FACA C/ ALV TEST 4M
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Nome abreviado do equipamento
|
TRV
|
Tipo de bloco de terminais
|
Interrupção de lâmina
|
Nível de bloco de terminais
|
1
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Secção nominal
|
4 mm²
|
Comprimento
|
57,8 mm
|
Cor
|
Laranja
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 50
|
Complementar
Largura
|
6,2 mm
|
Altura
|
49,1 mm
|
Ligações - terminais
|
1 x terminal de parafuso montante
1 x terminal de parafuso jusante
|
Number of connections
|
2
|
Posição de ligação
|
Lateralmente
|
Número de entrada de medição
|
2
|
Secção do cabo
|
0,14…6 mm², flexível sem extremidade do cabo
0,14…6 mm², sólido
|
Binário de aperto
|
0,6…0,8 N.m
|
Comprimento da tira do fio
|
9 mm
|
Tipo de ferramenta
|
Ligação chave de fenda
Ao desligar chave de fenda
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
500 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
|
[In] corrente nominal
|
20 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A cURus
|
Material
|
Poliamida 6/6: caixa isoladora
|
Perda dieléctrica
|
0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250
0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
|
Constante dieléctrica
|
3,7 a 1 MHz
|
Resistividade
|
10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093
10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência de superfície
|
1000 GΩem conformidade com IEC 60093
1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
|
Resistência à contracção
|
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093
500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
|
Retardamento de chamas
|
V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
|
Peso líquido
|
13,8 g
|
Equipamento fornecido
|
Ponto de teste
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilidade de produtos
|
Armário Spacial
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CSA
cURus
EAC
|
Força dieléctrica
|
1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…130 °Cem conformidade com IEC 60216-1
-40…130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
14,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
7,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
740,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|