|
|
|
NSYTVR20
Set of 2 heavy duty vertical rails for fixing of chassis and cross rails-2000 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Technical upright
|
Device application
|
Varias utilidades
|
Enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável H: 2000 mm
|
Suporte de montagem
|
Abraçadeira de fixação da placa de montagem
Suporte de fixação do poste
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Composição do dispositivo
|
2 poste
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço
|
Complementar
Acabamento de superfície
|
Revestimento de zinco
|
Ajustamento
|
Ajustável em profundidade, a cada 25 mm com porca de gaiola
Ajustável em altura, a cada 2,5 mm com porcas com quarto de volta
|
Altura
|
2000 mm
Real: 1875 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
34 mm
|
Espessura
|
2 mm
|
Dimensões recortadas
|
13 x 11 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
187,5 cm
|
Package 1 Weight
|
5,616 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
46,0 cm
|
Package 2 Width
|
200,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
495,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|