|
|
|
NSYVDM8UF
19" fixed chassis 8U Spacial
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Bastidor 19"
|
Application
|
Aplicativo eletrônico
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável H: 400 mm W: 600 mm D: 200 mm
Não aplicável H: 400 mm W: 600 mm D: 250 mm
|
Tipo de bastidor
|
Fixo
|
Local de montagem
|
Frente de caixa
Passo de slides
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial CRN
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 colunas 19 "
|
Número de unidades de 19 "
|
8
|
Complementar
Material
|
Aço galvanizado
|
Tipo de caixa dedicada
|
Coluna montada na parede
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação
|
Ajuste de montagem
|
Ajustável em profundidade, intervalos de 12,5 mm, por deslizamento
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Carga admissível permanente
|
3 kg por unidade
|
Altura
|
Nominal: 400 mm
|
Largura
|
Nominal: 600 mm
|
Profundidade
|
420 mm
|
Espessura
|
2 mm
|
Peso líquido
|
2,3 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
42,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,3 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|