Schneider-Electric
 
NU350130 Imagem Schneider electric
NU350130
Nova Unica - Termóstato - Alumínio
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Nova Unica
Tipo de produto ou componente Termóstato
Aplicação do aparelho Room
Apresentação do dispositivo Mecanismo
Tonalidade Alumínio
Complementar
Tipo de tecnologia Electrónico
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Carregar interrupção de corrente Resistiva 8 A
Indutivo 5 A 0,8
Tipo de protecção Proteção contra sobrecarga térmica
Número de módulos 2 módulos
Capacidade de conexão <= 2 x 2.5 mm² para flexível cabo(s)
<= 2 x 2.5 mm² para rígido cabo(s)
Tipo e composição dos contactos 1 A/F
Ligações - terminais Terminais de parafuso
LED de estado 1 LED de duas cores (vermelho/azul) aplicação de aquecimento ou ar condicionado
1 LED (verde) presença de tensão
Marcação SAÍDA
L+N
Temperatura programável Não
Faixa de ajuste de temperatura 5…30 °C
Precisão de medição 0,5 ° C
Material PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Metal: terminais
PA (polyamide) 6 GF20 FR: espelho
Tratamento de superfície Pintado
Acabamento de superfície Brilhante
Montagem de dispositivos Encastrado
Modo de fixação Encaixe
Minimum mounting height 1,5 m
Profundidade 47 mm
Largura 45 mm
Altura 45 mm
Profundidade incorporada 33 mm
Peso líquido 0,083 kg
Canal almejado Profissional
Resistência aos agentes químicos Resistente ao alcóol (70 %)
Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano
Ambiente
Grau de protecção IP IP20
Grau de protecção IK IK01
Temperatura do ar ambiente para operação 5…30 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -20…60 °C
Normas Directiva CEM
EN 60730-2-9
Directiva LV
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,745 cm
Package 1 Width 4,49 cm
Package 1 Length 4,49 cm
Package 1 Weight 54,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 622,0 g
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Em investigação
Garantia contratual
Garantia 24 meses