|
|
|
NU350330
Nova Unica - Termóstato piso radiante - Alumínio
|
|
|
Principal
Alcance
|
Nova Unica
|
Tipo de produto ou componente
|
Termóstato
|
Aplicação do aparelho
|
Floor
|
Apresentação do dispositivo
|
Mecanismo
|
Tonalidade
|
Alumínio
|
Equipamento fornecido
|
10 kOhm Sensor NTC com 4 m de cabo
|
Complementar
Tipo de tecnologia
|
Electrónico
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
|
Carregar interrupção de corrente
|
Resistiva 10 A 1 2300 W)
|
Número de módulos
|
2 módulos
|
Tipo de controlo
|
Controlador eletrônico
|
Função disponível
|
Com redução da temperatura
|
Capacidade de conexão
|
<= 2 x 2.5 mm² para flexível cabo(s)
<= 2 x 2.5 mm² para rígido cabo(s)
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso
|
LED de estado
|
1 LED (verde) presença de tensão
1 LED (vermelho) aplicação de aquecimento
|
Marcação
|
SAÍDA
L+N
Sensor
|
Temperatura programável
|
Não
|
Faixa de ajuste de temperatura
|
5…45 °C
|
Precisão de medição
|
0,5 ° C
|
Material
|
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Metal: terminais
PA (polyamide) 6 GF20 FR: espelho
|
Tratamento de superfície
|
Pintado
|
Acabamento de superfície
|
Brilhante
|
Montagem de dispositivos
|
Encastrado
|
Modo de fixação
|
Encaixe
|
Minimum mounting height
|
1,3 m
|
Profundidade
|
47 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
45 mm
|
Profundidade incorporada
|
33 mm
|
Canal almejado
|
Profissional
|
Resistência aos agentes químicos
|
Resistente ao alcóol (70 %)
Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20
|
Grau de protecção IK
|
IK01
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
5…45 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Normas
|
Directiva CEM
Directiva LV
EN 607320-2-9
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
152,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
540 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
25,78 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Em investigação
|
Garantia contratual
|
|