Schneider-Electric
 
NU378518 Imagem Schneider electric
NU378518
Nova Unica - Besouro - 250V - Branco
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Nova Unica
Aplicação do aparelho Signalling
Tipo de produto ou componente Besouro
Apresentação do dispositivo Mecanismo
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50/60 Hz
Número de módulos 2 módulos
Modo de fixação Encaixe
Tonalidade Branco RAL 9003)
Complementar
Consumo de corrente 40 mA
Tipo de definição Volume can be adjusted using a screw
Montagem de dispositivos Encastrado
Tempo de Funcionamento <= 30 ms
Ligações - terminais Terminais de parafuso
Nível acústico Between 76 and 80 dB
Secção do cabo 0,75…1,5 mm² flexível cabo(s)
0,75…1,5 mm² rígido cabo(s)
Material PA (polyamide) 6 GF20 FR: mechanism rocker
PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Normas EN 62080
CE
Directivas 2014/35/UE - directiva de baixa tensão
Temperatura do ar ambiente para operação 15…30 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento 0…35 °C
Profundidade incorporada 31 mm
Profundidade 50 mm
Largura 45 mm
Altura 45 mm
Peso líquido 0,091 kg
Resistência aos agentes químicos Resistente ao alcóol (70 %)
Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano
Ambiente
Grau de protecção IK IK04
Índice de protecção IP IP20
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 51,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,6 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 587,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,238 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Sustainable packaging Yes
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses