Schneider-Electric
NY340N4RB1 Imagem Schneider electric
NY340N4RB1
Intrinsically processing module 4 input channels and 4 recopying channels
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Tipo de módulo Módulo de processamento
Complementar
Profundidade 90 mm
Ligação eléctrica Bloco de terminais de parafuso amovível
Altura 120 mm
Marcação II1 G/D-EEx ia IIC
Local de montagem Fora da zona de pó
Número de entradas 4
Consumo de energia em W 5 W
Montagem do produto Em calha DIN 35 mm
Tipo do circuito de alimentação CC
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V
Largura 29,5 mm
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -20…60 °C
Zona de pó -
Normas LCIE 00ATEX6034X
Directivas 2014/34/UE - Directiva ATEX
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 20,5 cm
Package 1 Weight 390 g
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Garantia contratual
Garantia 18 months