|
|
|
OVA18049
Exiway Power Control Nano - central battery system - 4 Main cct 80 lum (Max)
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome do produto
|
Exiway Power Control
|
Nome abreviado do equipamento
|
Exiway Power Control Nano
|
Tipo de produto ou componente
|
Central battery system
|
Número de circuitos
|
4
|
Número de blocos luminosos
|
80
|
Composição do dispositivo
|
2 main circuit module
|
Fornecimento
|
Mantido
Não mantido
|
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V 50 Hz
|
Identificação de pólos
|
1P
|
Tensão de saída
|
230 V AC
216 V DC
|
Potência nominal em W
|
1500 W 1 h 6,95 A
500 W 3 h 2,32 A
300 W 8 h 1,39 A
|
Potência nominal em VA
|
2000 VA
|
Número de baterias
|
18 12 V 17 Ah
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Tipo de rede de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
RS232
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Serviços web
|
Servidor web
|
Língua do utilizador
|
Multi-línguas
|
Cobrir tipo
|
Lockable cover a encomendar separadamente
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Tempo de carregamento
|
12 h 80 % autonomy
|
Equipamento fornecido
|
Light switch query module MMO interno
I/O module interno
Battery temperature sensor
Critical circuit interface module interno
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…35 °C
|
Material
|
Chapa de aço
|
Maximum power
|
1500 W
|
Ambiente
Cor
|
Cinzento
|
Código de cor
|
RAL 7035
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Modo de montagem
|
Parede
Assentamento ao solo
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe I
|
Normas
|
EN 61547
EN 50171
DIN VDE 0100-718
EN 55015
DIN VDE 0108-100
EN 61000-3-2
EN 50172
IEC 60364-5-56
EN 61000-3-3
EN 50272-2
|
Altura
|
1100 mm
|
Largura
|
500 mm
|
Profundidade
|
230 mm
|
Peso líquido
|
140 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
50,0 cm
|
Package 1 Width
|
110,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
165,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Em investigação
|
Garantia contratual
|
|