Schneider-Electric
 
OVA18058 Imagem Schneider electric
OVA18058
Exiway Power Control Multi - central battery system - 36 Main cct 640 lum (Max)
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Exiway
Nome do produto Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento Exiway Power Control Multi
Tipo de produto ou componente Central battery system
Número de circuitos 36
Número de blocos luminosos 640
Composição do dispositivo Battery charger 2,5 A
18 main circuit module
Fornecimento Mantido
Não mantido
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal 400 V 50 Hz
Identificação de pólos 3P
Tensão de saída 230 V AC
216 V DC
Tipo de visor Ecrã LCD
Tipo de rede de comunicação TCP/IP Ethernet
Suporte da porta de comunicação RS232
RS485
Protocolo da porta de comunicação Modbus
Serviços web Servidor web
Língua do utilizador Multi-línguas
Cobrir tipo Lockable cover a encomendar separadamente
Tipo de bateria Bateria de chumbo-ácido a encomendar separadamente
Equipamento fornecido I/O module interno
Battery temperature sensor
Centronics printer interface
PS/2 keyboard externo
Temperatura do ar ambiente para operação 0…35 °C
Material Chapa de aço
Maximum power 27000 W
Ambiente
Cor Cinzento
Código de cor RAL 7035
Índice de protecção IP IP20
Modo de montagem Assentamento ao solo
Classe de isolamento eléctrico Classe I
Normas DIN VDE 0100-718
EN 55015
EN 50272-2
DIN VDE 0108-100
OVE/ONORM E 8002
EN 50171
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 50172
IEC 60364-5-56
EN 61000-3-3
Altura 1500 mm
Largura 600 mm
Profundidade 450 mm
Peso líquido 100 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Garantia contratual
Garantia 24 meses