[Us] tensão de alimentação nominal
|
400 V 50 Hz
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Tensão de saída
|
230 V AC
216 V DC
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Tipo de rede de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Serviços web
|
Servidor web
|
Língua do utilizador
|
Multi-línguas
|
Cobrir tipo
|
Lockable cover a encomendar separadamente
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido a encomendar separadamente
|
Equipamento fornecido
|
I/O module interno
Battery temperature sensor
Centronics printer interface
PS/2 keyboard externo
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…35 °C
|
Material
|
Chapa de aço
|
Maximum power
|
27000 W
|