|
|
|
OVA18078
Exiway Power Control Multi - central battery system - 12 Main cct 240 lum (Max)
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome do produto
|
Exiway Power Control
|
Nome abreviado do equipamento
|
Exiway Power Control Multi
|
Tipo de produto ou componente
|
Central battery system
|
Número de circuitos
|
12
|
Número de blocos luminosos
|
240
|
Composição do dispositivo
|
6 main circuit module
|
Fornecimento
|
Mantido
Não mantido
|
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal
|
400 V 50 Hz
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Tensão de saída
|
230 V AC
216 V DC
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Tipo de rede de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Serviços web
|
Servidor web
|
Língua do utilizador
|
Multi-línguas
|
Cobrir tipo
|
Lockable cover a encomendar separadamente
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido a encomendar separadamente
|
Equipamento fornecido
|
I/O module interno
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…35 °C
|
Material
|
Chapa de aço
|
Ambiente
Cor
|
Cinzento
|
Código de cor
|
RAL 7035
|
Índice de protecção IP
|
IP21
|
Modo de montagem
|
Assentamento ao solo
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe I
|
Normas
|
DIN VDE 0100-718
DIN VDE 0108-100
EN 61547
OVE/ONORM E 8002
EN 50172
EN 55015
EN 50272-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
IEC 60364-5-56
EN 50171
|
Altura
|
550 mm
|
Largura
|
600 mm
|
Profundidade
|
450 mm
|
Peso líquido
|
20 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
60,0 cm
|
Package 1 Width
|
55,0 cm
|
Package 1 Length
|
45,0 cm
|
Package 1 Weight
|
45,0 kg
|
Garantia contratual
|
|