|
|
|
OVA18501
Exiway - MBE200D - power supply
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome do produto
|
Exiway Power Control
|
Nome abreviado do equipamento
|
MBE200D
|
Tipo de produto ou componente
|
Fonte de alimentação
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Power Control Pico central battery system
Exiway Exiway Power Control Nano central battery system
Exiway Exiway Power Control Mega central battery system
Exiway Exiway Power Control Multi central battery system
|
Fornecimento
|
Mantido
Não mantido
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC + 20 % a 50 Hz
216 V DC
|
Potência nominal em VA
|
200 VA
|
Ligações - terminais
|
Ligador 2,5 mm²
|
Profundidade
|
142 mm
|
Largura
|
29 mm
|
Altura
|
22 mm
|
Profundidade incorporada
|
132 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…55 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
300,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|