|
|
|
OVA18508
Exiway - MLT - main monitoring
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome do produto
|
Exiway Power Control
|
Nome abreviado do equipamento
|
MLT
|
Tipo de produto ou componente
|
Main monitoring
|
Aplicação do aparelho
|
Monitorização
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Pico central battery system
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Nano central battery system
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Mega central battery system
Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Multi central battery system
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V
|
Número de entradas
|
4 changeover contact
|
Tensão de entrada
|
230 V AC
30 V DC, 2 A
|
Profundidade
|
90 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Altura
|
54 mm
|
Peso líquido
|
0,24 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…40 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
290,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|