|
|
|
OVA41033E
Lanterna portátil Jodiolux IP65
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Jodiolux
|
Tipo de produto ou componente
|
Lâmpada de emergência portátil
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
|
Cor
|
Azul
|
Informações adicionais do dispositivo
|
Feixe de luz de grande distância com um alcance de 300m
Filtros de cor incluídos
|
Complementar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V 50 Hz
|
Consumo de potência
|
6,5 VA
|
Composição do dispositivo
|
Charging unit
|
Capacidade da bateria
|
7 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Tempo de carregamento
|
24 h
|
Tipo de lâmpada
|
Halogéneo 10 W lâmpada principal
Incandescente 1,5 W luz auxiliar
|
Autonomia
|
24 h luz auxiliar
4 h lâmpada principal
|
Fluxo luminoso
|
1300 lm 2 m lâmpada principal
4 lm 1 m luz auxiliar
|
Operating mode options
|
Lâmpada principal a piscar
Luz auxiliar a piscar
|
Ângulo de operação
|
210 ° horizontal
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Comprimento
|
128 mm
|
Altura
|
334 mm
|
Largura
|
136 mm
|
Peso líquido
|
2,1 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…40 °C
|
Normas
|
IEC 2.2
EN 60598-2-8
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
34,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,193 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,665 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|