Schneider-Electric
 
OVA41318E Imagem Schneider electric
OVA41318E
Lanterna portátil Toplux 10/3 IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Toplux
Tipo de produto ou componente Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do aparelho Iluminação
Cor Verde
Informações adicionais do dispositivo Filtros de cor incluídos
Feixe de luz de grande distância com um alcance de 200m
Complementar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V 50 Hz
Consumo de potência 10 VA
Composição do dispositivo Charging unit
Capacidade da bateria 4 Ah a 6 V, Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento 24 h
Tipo de lâmpada Halogéneo 10 W lâmpada principal
Incandescente 1,5 W luz auxiliar
Autonomia 1 h 30 lâmpada principal
15 h luz auxiliar
Fluxo luminoso 490 lm 2 m lâmpada principal
5 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options Lâmpada principal a piscar
Luz auxiliar a piscar
Material do quadro Plástico
Classe de isolamento eléctrico Classe II
Comprimento 262 mm
Altura 165 mm
Largura 120 mm
Peso líquido 2 kg
Ambiente
Grau de protecção IP IP55
Temperatura do ar ambiente para operação -10…40 °C
Normas IEC 2.2
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,500 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 2,282 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,555 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 88,440 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months