|
|
|
OVA41319E
Toplux - lanterna portátil - 490 lm - 4 h
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Toplux
|
Tipo de produto ou componente
|
Lâmpada de emergência portátil
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
|
Cor
|
Verde
|
Informações adicionais do dispositivo
|
Filtros de cor incluídos
Feixe de luz de grande distância com um alcance de 200m
|
Complementar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V 50 Hz
|
Consumo de potência
|
10 VA
|
Composição do dispositivo
|
Charging unit
|
Capacidade da bateria
|
7 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Tempo de carregamento
|
24 h
|
Tipo de lâmpada
|
Halogéneo 10 W lâmpada principal
Incandescente 1,5 W luz auxiliar
|
Autonomia
|
24 h luz auxiliar
4 h lâmpada principal
|
Fluxo luminoso
|
490 lm 2 m lâmpada principal
5 lm 1 m luz auxiliar
|
Operating mode options
|
Lâmpada principal a piscar
Luz auxiliar a piscar
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Comprimento
|
262 mm
|
Altura
|
165 mm
|
Largura
|
120 mm
|
Peso líquido
|
2,4 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP55
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…40 °C
|
Normas
|
IEC 2.2
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,6 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,681 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,255 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|