Schneider-Electric
 
OVA43601 Imagem Schneider electric
OVA43601
Kit de conversão, Exiway Kitled, Activa, 20-105 V DC, 3 W, 3 h
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Exiway
Design Exiway Kitled
Tipo de produto ou componente Kit de conversão
Aplicação do aparelho Iluminação
Função Auto-teste
Fornecimento Mantido
Não mantido
Complementar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V 50/60 Hz
Tensão de saída mínima 20 V
Maximum output voltage 105 V
Tipo de tensão de saída CC
Potência nominal de saída 3 W
Capacidade da bateria 4,5 Ah 3,2 V LiFePO4 em linha
Tempo de carregamento 24 h
Autonomia 3 h with 24 h charge
2 h with 12 h charge
Tipo de lâmpada LED
Classe de isolamento eléctrico Classe II
Sinalização local Indicador LED
Ligações - terminais Faixas de terminais de ligação rápida
Material da caixa Plástico auto-extintor
Altura Circuito 21,5 mm
Bateria 22 mm
Largura Circuito 177 mm
Bateria 200 mm
Profundidade Circuito 30 mm
Bateria 22 mm
Peso líquido 0,125 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação 0…40 °C
Case Temperature 65 °C
Certificações do produto ENEC
Normas UL 94 V2
EN 61347-2-7
CEI 50-11
IEC 695-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 220 g
Garantia contratual
Garantia 24 meses