|
|
|
OVA48404
Sinalética Saída SmartExit Activa IP40 M/NM, 1,5h, 26m
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome do produto
|
Exiway Smartexit Activa
|
Tipo de produto ou componente
|
Sinal de saída de emergência
|
Aplicação do aparelho
|
EMERGENCY
Iluminação
|
Função
|
Auto-teste
|
Cor
|
Branco
|
Alimentação
|
Mantido
Não mantido
|
Equipamento fornecido
|
Com 4 etiquetas adesivas (esquerda / direita / baixo / baixo)
|
Cor
|
Branco
|
Tonalidade
|
Branco
|
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V
|
Fonte de luz
|
LED
|
Cor da fonte de luz
|
Branco
|
Consumo de potência
|
5,61 VA
|
Consumo de energia em W
|
2,77 W
|
Capacidade da bateria
|
1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4
|
Montagem do dispositivo
|
Superfície fixação directa
Tecto fixação directa
Bandeira fixação directa
Suspenso parede
Suspenso tecto
|
Distância de visibilidade
|
26 m
|
Tempo de carregamento
|
12 h
|
Autonomia
|
1 h 30
|
Tipo de lâmpada
|
LED 100000 h
|
Material
|
Policarbonato auto-extinguível
PMMA (polimetilmetacrilato)
|
Altura
|
260 mm
|
Largura
|
190 mm
|
Profundidade
|
45 mm
|
Peso líquido
|
0,6 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Resistência a incêndios
|
850 °C
|
Normas
|
EN/IEC 60598-2-22
EN/IEC 62471
EN 62034
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
822,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,173 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
61,384 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|