|
|
|
OVA53129
Exiway Easyled - Autocolantes pictogramas ISO para Exiway Easyled / Pyros Esi
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Design
|
Exiway Easyled
|
Tipo de produto ou componente
|
Etiqueta de pictograma
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Label
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Easyled equipamento de luz de emergência
|
Compatibilidade de produtos
|
Pyros ESI
Exiway Easyled
|
Forma
|
ISO
|
Marcação
|
Homem a correr para a esquerda
Homem a correr para a direita
Homem a correr para baixo
|
Altura
|
100 mm
|
Largura
|
278 mm
|
Profundidade
|
0,1 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,561 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
3200
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
125,952 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|