|
|
|
OVA53139
Exiway Easyled - Sinal de saída Vetrosignal para Easyled / ESI kit ISO para baixo
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome abreviado do equipamento
|
Vetrosignal
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit do sinal de saída
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Label
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Easyled equipamento de luz de emergência
|
Forma
|
ISO
|
Distância de visibilidade
|
23 m
|
Função de sinalização
|
Indicador two sides
|
Marcação
|
Homem a correr para baixo
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
30,7 cm
|
Package 1 Weight
|
473,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,073 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
45,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
44,456 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|