|
|
|
OVA53159
Exiway Smartled - 30m - Pictogramas ISO para Vetrosignal - 5 picto
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Nome abreviado do equipamento
|
Vetrosignal
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit do sinal de saída
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Label
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartled equipamento de luz de emergência
|
Forma
|
ISO
|
Distância de visibilidade
|
30 m
|
Função de sinalização
|
Indicador one side
|
Material
|
Plexiglass
|
Marcação
|
Running man upward
Homem a correr para a direita
Homem a correr para a esquerda
Homem a correr para baixo
Sem marcação
|
Tipo de vidro
|
Vidro opalina
|
Altura
|
187,9 mm
|
Largura
|
165 mm
|
Profundidade
|
10 mm
|
Peso líquido
|
0,875 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
26,5 cm
|
Package 1 Length
|
33,0 cm
|
Package 1 Weight
|
980,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Em investigação
|
Garantia contratual
|
|