|
|
|
OVA53161
Exiway Smartled TBS - Controlo remoto - 150 luminárias
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Exiway Smartled
|
Alcance
|
Exiway Smartled TBS
|
Tipo de produto ou componente
|
Remote control for emergency luminaires
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo
|
Número de baterias
|
2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-MH (Hidreto metálico de níquel)
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartled equipamento de luz de emergência
Exiway Exiway Smartduo Activa equipamento de luz de emergência
Exiway Exiway Smartbeam Activa equipamento de luz de emergência
Exiway Exiway Smartexit Activa equipamento de luz de emergência
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V 50/60 Hz
|
Distância de funcionamento
|
500 m com 2,5 mm² cabo(s)150
|
Material
|
PC (policarbonato): caixa
|
18 mm
|
5
|
Montagem de dispositivos
|
DIN rail
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
90 mm
|
Profundidade
|
69,5 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Ambiente
Resistência a incêndios
|
850 °C
|
Normas
|
UL 94 V2
IEC 60695-2-10
EN 60598-2-22
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,8 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
350,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|