|
|
|
OVA53172
Exiway Smart Control VLPD - Sensor do smartphone que recolhe dados do dispositivo a partir do VLC
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway Dicube
|
Nome do produto
|
Exiway Dicube Smartcontrol
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor
|
Aplicação do aparelho
|
Light control
|
Nome abreviado do equipamento
|
Exiway Smart Control
|
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Dicube
|
Cor
|
Preto
|
Tonalidade
|
Preto
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
Sensor
|
Tipo de Controlo
|
Smartphone or tablet
|
Número de dispositivos
|
1
|
Tipo de conector
|
1 macaco de 3,5 mm conector
|
Altura
|
60 mm
|
Largura
|
20 mm
|
Profundidade
|
35 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
80,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|